Publique sus productos
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture

    Open Top Book Browser Library Furniture

    Traducido por Google,
    Navegador de libros grande con tapa abierta

    Este organizador de libros con tapa abierta permite guardar proyectos y libros de forma segura y protegida contra daños. Esta unidad cuenta con dos tamaños diferentes y cuatro compartimentos grandes con la opción de ruedas o guías.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24"
    Profundidades: 18", 23"
    Alturas: 24"

    • Almacena de forma segura libros y proyectos para niños en un compartimento de almacenamiento vertical.
    • Este explorador de libros se utiliza principalmente en bibliotecas y aulas.
    • Este modelo incluye dos tamaños diferentes con cuatro compartimentos verticales con la opción de ruedas o deslizadores.


    El explorador de libros de tapa abierta está diseñado para ordenar y almacenar libros para niños. Está diseñado para ofrecer una forma rápida y accesible de distribuir libros, especialmente en espacios donde los libros deben compartirse o rotarse con frecuencia. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Hay dos tamaños en esta familia, con la opción de crear un orden personalizado si lo desea.
    Especificaciones
      • Durable design to provent from damage
      • Helps store large numbers of books in smaller, more compact areas
      • Includes casters, making it easy to move books around in desired location
      • Multiple compartments to organize by genre, reading level, and categories of books
      • Solid, heavy laminate for long lasting aesthetic
      • Designed to promote literacy development, group storytelling, or independent reading
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cart_Open_Top_Book_Browse_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS