Publique sus productos
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic

    Modular Sectional Couch Generic

    Traducido por Google,
    Sofá seccional modular

    Presentamos el sofá modular seccional: una solución versátil que se adapta a cualquier espacio arquitectónico. Esta familia ofrece una flexibilidad inigualable, permitiendo a arquitectos y diseñadores crear configuraciones de asientos personalizadas que se adaptan a las formas y requisitos únicos de cualquier entorno.

    Tamaños estándar
    Anchos: 29", 35"
    Profundidades: 29", 35"
    Alturas: 18 1/2", 28 1/2", 38 1/2"

    • Los asientos de salón modulares son ideales para entornos de salón residenciales y comerciales.
    • Cuenta con módulos intercambiables para configuraciones personalizadas.
    • Los cojines de espuma de alta densidad garantizan una comodidad duradera.


    Presentamos el Sofá Seccional Modular: una solución de asiento versátil diseñada para adaptarse a cualquier espacio arquitectónico. Esta innovadora pieza destaca en su línea de productos por su flexibilidad inigualable, permitiendo a arquitectos y diseñadores crear configuraciones de asientos personalizadas que se adaptan a los contornos y requisitos únicos de cualquier entorno. Cada módulo se puede reconfigurar fácilmente, lo que lo hace ideal para espacios dinámicos como salones, áreas de colaboración o salas multiusos. Con su elegante diseño y robusta construcción, este sofá seccional no solo mejora la comodidad, sino que también realza su atractivo estético. Compatible con Revit, se integra a la perfección en su flujo de trabajo de diseño, permitiendo una colocación y visualización precisas dentro del modelo digital de su proyecto. El Sofá Seccional Modular es la combinación perfecta de funcionalidad y estilo, diseñado para transformar espacios modernos con facilidad.
    Especificaciones
    • Construction
      • High-density foam padding for enhanced comfort
      • Durable hardwood frame for long-lasting support
      • Upholstered in premium fabric with a variety of color options
      • Modular design allows flexible configurations to fit any space
      Dimensions
      • Standard Section: 35" W x 29" D x 30" H
      • Deep Section: 29" W x 35" D x 30" H
      • Deep section is a standard section rotated 90 degrees
      • Left, Right, and Back sides are ineterchangable
      Practical Applications
      • Ideal for residential living rooms and commercial lounge areas
      • Perfect for creating custom seating arrangements in open-plan spaces
      • Suitable for contemporary and modern architectural styles
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Couch_Sectional_Modular_UPH
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings