Publique sus productos
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture

    Couch Residential Furniture

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sofá de dos plazas

    Este sofá moderno es una excelente incorporación a cualquier proyecto residencial. También se puede utilizar en entornos no residenciales, como hoteles, vestíbulos de oficinas comerciales y salas de espera.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30"-78"
    Profundidad: 30"
    Alturas: 36"

    • Se adapta a entornos residenciales y no residenciales.
    • Hay tamaños de ancho flexibles disponibles.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real y, al mismo tiempo, mantener la construcción y las características de alta calidad que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con tipos comunes de muebles y equipos. Cada familia tiene un ancho, una profundidad y una altura ajustables hasta la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Modern couch can sit two people comfortably
      • 48" - 72" widths available at 1" increments
      • Upholstered with a strong and durable fabric
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Couch_UPH
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating