Publique sus productos
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture

    Counter Storage Classroom Furniture

    Traducido por Google,
    Contador de almacenamiento educativo

    Estas mesas de almacenamiento educativas se encuentran en las aulas. Estas mesas son una excelente manera de fomentar la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación. Este mueble es móvil, flexible y dinámico.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72"
    Profundidades: 24", 40"
    Alturas: 29", 41"

    • Utilizado en el aula y entornos educativos.
    • Diseñado con almacenamiento, superficie de trabajo y móvil.
    • Esta mesa puede satisfacer las necesidades de cualquier estudiante.


    Este escritorio de almacenamiento fue diseñado en tres opciones para elegir, diseño de mostrador, estación e isla. Simplemente ingrese (1) para la mesa del mostrador, (2) para la mesa de la estación o (3) para el diseño de la mesa de la isla. La otra opción es elegir si son 6 platos en una columna o 9 platos en una columna. Si se eligen 6 bandejas la altura es de 29", pero si son 9 bandejas, la altura es de 41". Para el tamaño de la mesa del mostrador es (24"DX 60"W), por otro lado, el tamaño de la mesa de la estación y de la isla es (40"DX 72"W).
    Especificaciones
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" steel tube legs
      • 29" or 41" fixed height
      • 3/4" wood cabinet
      • Locking Swivel floor glides
      • Shatterproof plastic trays
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Counter_Storage_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS