Publique sus productos
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop

    Stainless Steel Countertop

    Traducido por Google,
    encimera de acero inoxidable

    Las superficies de trabajo son de acero inoxidable de calibre 14 o 16, tipo 304 o 316. Hay otros calibres y tipos de acero inoxidable disponibles para satisfacer las demandas funcionales y de resistencia química de laboratorios altamente especializados. El borde frontal estándar es Square o Box Marine. Tanto las tapas en forma de L como las de U están disponibles según sus dibujos. Las esquinas están en inglete y soldadas en fábrica.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12"-144"
    Profundidades: 12"-60"
    Alturas: 1"

    • El precio está INCLUIDO en este modelo.
    • RFA de casos con dos tipos
    • calibre 16 o 14
    • Tipo 304 o 316
    • Borde frontal cuadrado o Box Marine
    • Caja de acero inoxidable


    La línea de gabinetes de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit creado para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del caso sin necesidad de cargar un catálogo de tipos nunca más. Descripción general del sistema Las aplicaciones personalizadas compuestas por equipos de acero inoxidable especialmente fabricados o componentes modulares prefabricados, o una combinación de ambos, se abren camino rápidamente a través de un proceso de diseño, aprobación y fabricación simple pero sofisticado. Los equipos fabricados según sus especificaciones exactas, precableados y preinstalados (si corresponde), se envían con plazos de entrega más cortos y a un costo general más bajo.
    Especificaciones
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Countertop_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniClass Metal Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings