Publique sus productos
Book Drop Laminate Circulation Desk
Book Drop Laminate Circulation Desk

    Book Drop Laminate Circulation Desk

    Traducido por Google,
    Buzón modular para libros

    Perfecto para bibliotecas, instituciones educativas y áreas de recepción, este buzón modular sirve como centro neurálgico para el intercambio y la organización de información, satisfaciendo las necesidades de arquitectos y diseñadores que buscan muebles confiables y elegantes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36"
    Profundidades: 23", 30"
    Alturas: 30", 36"

    • Ideal para bibliotecas e instalaciones educativas.
    • El diseño totalmente modular permite a los diseñadores crear soluciones de circulación personalizadas para cualquier espacio.
    • Configuración de buzón para libros con ranura de recogida y dos puertas ocultas.


    El escritorio de circulación modular laminado para biblioteca es una solución versátil diseñada para entornos de biblioteca modernos, que mejora tanto la funcionalidad como la estética. Construido con un núcleo de tablero de partículas resistente de 0,75" con laminado termofusionado de doble cara (TFL) y complementado con una banda de borde de PVC de 3 mm a juego, este escritorio garantiza durabilidad y estilo. La superficie laminada de alta presión (HPL) de 1" del escritorio aumenta su resistencia, lo que permite un uso diario en áreas de alto tráfico. Disponible en varios tamaños, este escritorio de circulación incluye niveladores de base ajustables, lo que garantiza la estabilidad en superficies irregulares. Los estantes fijos y ajustables ofrecen opciones de almacenamiento flexibles, mientras que los tiradores de alambre de níquel satinado y las bisagras ocultas europeas realzan su elegante diseño. Las ruedas dobles ocultas opcionales sin bloqueo brindan movilidad, lo que lo hace ideal para espacios dinámicos.
    Especificaciones
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Circulation_Book_Drop_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings