Publique sus productos
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture

    Student Desk Classroom Furniture

    Traducido por Google,
    Escritorio del estudiante

    Un escritorio sencillo para estudiantes, ideal para entornos educativos. Su diseño simple y resistente lo hacen ideal para estudiantes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 26", 30"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 17" - 42"

    • Se utiliza comúnmente en aulas y diversos entornos educativos.
    • Diseñado para incluir capacidades de almacenamiento, una superficie de trabajo espaciosa y características de altura ajustable.
    • Suficientemente versátil para adaptarse a las diversas necesidades de los estudiantes en diferentes grupos de edad y entornos de aprendizaje.


    Este escritorio para estudiantes está disponible con diversas características personalizables para adaptarse a las diferentes necesidades del aula. Seleccione entre varias opciones de almacenamiento, como tapa elevable, compartimento para libros, bandeja o estante abierto, consultando el número de opción correspondiente. Para elegir el tamaño del escritorio, introduzca 1 para (61 cm de ancho x 45 cm de profundidad), 2 para (66 cm de ancho x 50 cm de profundidad), 3 para (61 cm de ancho x 61 cm de profundidad) o 4 para (76 cm de ancho x 61 cm de profundidad). Cada escritorio también cuenta con un rango de altura ajustable de 43 cm a 107 cm, lo que permite un uso flexible en diferentes niveles y entornos.
    Especificaciones
    • Table Top Features
      • Constructed with 1" thick, 45lb high-density industrial-grade particle board
      • Finished with a high-pressure, scratch-resistant laminate surface
      • Underside features a gum-resistant backing for added cleanliness and durability
      • Edged with a 3mm vinyl-bonded band for enhanced protection and longevity
      • Designed with rounded corners to ensure student safety
      Frame Features
      • Legs constructed from durable 16-guage steel tubing
      • Comes standard with 2" fixed legs
      • Optional 1.25" adjustable legs available for added flexibility
      • Fully welded leg assembly for enhanced strength and stability
      • Dual cross braces provide additional support and rigidity
      • Equipped with non-removable, height-adjustable glides fro leveling
      • Finished with a tough, long-lasting powder coat for maximum durability
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Educational_Student_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS