Publique sus productos
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture

    Teacher Desk Classroom Furniture

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Escritorio del maestro

    El escritorio educativo móvil para maestros se usa comúnmente en un salón de clases y tiene una superficie de trabajo espaciosa y un pedestal de caja para almacenamiento.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 30"

    • Utilizado en el aula y entornos educativos.
    • Diseñado con la opción de almacenamiento adicional, superficie de trabajo y movilidad
    • Este escritorio satisface las necesidades de los administradores
    • Altura de 30"


    Este escritorio educativo para maestros tiene dos diseños para elegir. Simplemente elija entre el pedestal para archivadores de una sola caja o el pedestal para archivadores de dos cajas. Otra opción en esta familia es elegir entre 60" o 72" de ancho. Para la profundidad, las dos opciones son 24" o 30". La altura se fija en una superficie de trabajo de 30".
    Especificaciones
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Integral wire management trough
      • Modesty panel
      • Locking Box Box File pedestal
      • Locking swivel casters
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Educational_Teacher_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS