Publique sus productos
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk

    Mobile Laminate ESport Desk

    Traducido por Google,
    Escritorio de estudiantes de deportes electrónicos

    El escritorio definitivo para deportes electrónicos, diseñado específicamente para estudiantes apasionados por los juegos y que necesitan un espacio de trabajo funcional para sus actividades académicas. Este escritorio innovador combina un diseño de vanguardia con características prácticas para mejorar tanto el rendimiento en los juegos como la eficiencia en el estudio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 42", 48"
    Profundidad: 28"
    Alturas: 30"

    • Ideal para deportes electrónicos y entornos educativos.
    • El diseño ergonómico mejora el rendimiento del juego.
    • Gestión de cables integrada para instalaciones ordenadas
    • Incluye un espacio de almacenamiento para tu equipo.


    A diferencia de los escritorios tradicionales, este escritorio para deportes electrónicos está diseñado con una amplia superficie que admite varios monitores, periféricos de juego y materiales de estudio, lo que garantiza un entorno organizado y sin distracciones. Este escritorio especializado es una opción ideal para dormitorios de estudiantes o espacios de estudio pequeños, ya que ofrece una combinación perfecta de funcionalidad, estilo y rendimiento adaptados a las necesidades del jugador estudiante moderno. Para utilizar esta familia, abre la aplicación de búsqueda y haz clic en el modelo para insertarlo en tu proyecto. En construcción, puedes elegir entre patas cuadradas o redondas. También puedes elegir entre hacerlo móvil con ruedas o elegir deslizadores para un escritorio más estable. En dimensiones, puedes consultar las dimensiones personalizadas y te permite ingresar el ancho, la profundidad y la altura que desees.
    Especificaciones
    • Construction:
      • High-pressure laminate desktop available in multiple finishes
      • Integrated cable management system to maintain a clutter-free workspace
      • Ergonomic design tailored for esports enthusiasts and students
      • Options for round or square legs and casters or glides
      • Includes a modesty panel for more comfort and privacy
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Student_ESport_Mobile_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosAthletic Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture