Publique sus productos
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment

    Food Pass Detention Equipment

    Traducido por Google,
    Pase de comida para detenciones

    Este pasamanos para puertas es ideal para pasar alimentos y otros artículos pequeños a los reclusos y detenidos. La construcción segura se adapta a puertas de hasta 3" de espesor y puede equiparse con una cerradura de detención para mayor seguridad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 21"
    Profundidades: 2 7/64" - 3 23/64"
    Alturas: 15 33/256"

    • Pasar alimentos de forma segura a los detenidos a través de la puerta.
    • Se adapta a puertas de hasta 3" de espesor.
    • Equipado con un bloqueo de detención o un tirador de dedo.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y seleccione la superficie en la que se aplicará el producto. Elija entre un bloqueo de retención o de tracción con los dedos mediante las casillas de verificación de la categoría Construcción de la ventana de propiedades.
    Especificaciones
      • 7 gauge steel door
      • 10 gauge steel frame
      • 2 part frame sandwiches door cutout
      • Fits doors from 1-3/4" to 3" thickness
      • Secured with 3/8" security screws or welded in place
      • Heavy-duty hinges with 90-degree stops
      • Choose between finger pull or detention lock operation
      • Opening measures 15-1/2" x 5"
      • Fully steel assembly finished with a primer and a scratch-resistant powder coat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Door_Pass_Thru_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-02
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers