Publique sus productos
Pass-Thru Transaction Drawer
Pass-Thru Transaction Drawer

    Pass-Thru Transaction Drawer

    Traducido por Google,
    Cajón de transacciones de paso

    Este cajón de transacciones es útil para trasladar documentos, dinero u objetos pequeños a un área segura. Se utiliza frecuentemente en bancos y para la entrega y recuperación de objetos personales. Este cajón de transacciones de Revit permite transferir objetos importantes de forma segura.

    Tamaños estándar
    Anchos: 21 211/256"
    Profundidades: 24 121/128"
    Alturas: 13 11/64"

    • El cajón de transacciones mueve artículos de forma segura a través de barreras físicas como paredes y estaciones de cajero.
    • Adecuado para bancos, farmacias, escuelas, hoteles y cabinas de peaje.
    • Se adapta a objetos de hasta 15 3/4" de ancho x 11" de profundidad x 8" de alto
    • Apto para uso interior o exterior.


    Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y colóquela en la pared o superficie vertical deseada; el modelo cortará la superficie automáticamente. El lado del cajero es el más largo y tiene acceso al operador del cajón. El producto está diseñado para paredes de hasta 20,5 cm de grosor.
    Especificaciones
      • 10 gauge steel body construction finished with a scratch-resistant powder coat
      • 10 gauge stainless steel drawer front
      • Heavy-duty drawer slides
      • Internal drawer control and access
      • Available with bullet resistance on request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Drawer_Pass-Thru_Tray_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers