Publique sus productos
Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Traducido por Google,
Manguera de ducha montada en cubierta para lavaojos

Tamaños estándar
Ancho: 2 3/8"
Profundidad: 2 3/8"
Altura: 10 1/8"

  • Ideal para entornos de laboratorio que requieren estaciones de lavado de ojos de emergencia.
  • Equipada con cabezales de pulverización dobles para una cobertura completa de ojos y rostro.
  • Este modelo incluye un dispositivo antirretorno de doble retención en línea.


Esta versátil unidad puede usarse como lavaojos fijo, permitiendo su operación manos libres, o como manguera de enjuague para cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario. Equipada con dos cabezales rociadores GS-Plus™, cada uno con tapa antipolvo abatible, control de flujo interno y filtro, garantiza un flujo de agua limpio y regulado. Su robusta construcción incluye una válvula de presión de latón forjado con manija de palanca de acero inoxidable y un clip de bloqueo para un flujo de agua continuo. Para mayor seguridad, la opción de válvula antirretorno garantiza el cumplimiento de las normas de plomería. Para usar esta línea de productos, abra la aplicación Fetch y haga clic en el modelo para agregarlo a su proyecto.
Especificaciones
  • Construction
    • Deck-mounted eyewash/drench hose unit for dual-purpose use.
    • Chrome-plated brass squeeze valve with replaceable stainless steel seat.
    • Nylon deck flange with handle locator guides ensures proper positioning.
    • Stainless steel squeeze handle with a plastic cover for user comfort.
    Spray Head Assembly
    • Two spray heads with "flip top" dust covers.
    • Internal flow control and filter to maintain water purity.
    Valve
    • Forged brass squeeze valve with a stainless steel lever handle.
    • Locking clip for hands-free operation.
    Available Options
    • Flexible stainless steel hose option.
    • Undercounter hose guide bracket to prevent tangling.
    • In-line vacuum breaker for enhanced safety.
    • Thermostatic mixing valve for delivering warm water.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Drench_Hose_PLA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHand-Held Emergency Drench Hoses
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT