Publique sus productos
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Traducido por Google,
    Lavaojos giratorio montado en plataforma

    Lavaojos para montaje en encimera junto al fregadero. Los cabezales rociadores giran 90 grados desde la posición de almacenamiento hasta la posición operativa. El flujo de agua se activa con el asa de la bandera.

    • Lavaojos para montaje en encimera junto al fregadero
    • Se puede montar en el lado izquierdo o derecho del fregadero.
    • Los cabezales rociadores giran 90 grados desde el almacenamiento hasta la posición operativa
    • La estimación de costos se actualiza dinámicamente con los cambios realizados en el modelo
    • El flujo de agua se activa con el mango plano.


    Nuestro modelo Revit gratuito para nuestro lavaojos montado en la encimera se puede asegurar en el lado izquierdo o derecho del fregadero. Los cabezales rociadores giran 90 grados desde la posición de almacenamiento hasta la operativa y el flujo de agua se activa con el asa de la bandera. A menudo en entornos de laboratorios científicos o especializados. Este modelo incluye precios estimados.
    Especificaciones
    • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
      • Polished chrome plated brass
      • 1/2" NPT male inlet supply
      • ANSI-compliant identification sign
      • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Swivel_CPB
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-29 37 00
    • Título OmniClass Occupational Safety and Health Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT