Publique sus productos
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Traducido por Google,
    Grifo de laboratorio montado en cubierta de latón cromado

    El grifo montado en plataforma está diseñado específicamente para el entorno de laboratorio. Esta familia se basa en la cara para una fácil colocación y contiene varias configuraciones de estilos de cuello, mango y mezcla.

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • Viene de serie con opciones ADA y no ADA.
    • Funciona perfectamente con todas las familias de fregaderos.


    La línea de plomería SSG está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo está construido para reflejar su contraparte del mundo real. Cada accesorio de plomería está diseñado para funcionar a la perfección con otros accesorios de plomería SSG y la línea de carcasas SSG. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del caso sin necesidad de cargar un catálogo de tipos nunca más. Tales características incluyen:
    • Varios tipos de fregaderos
    • Varios tipos de grifos
    • Diferentes profundidades
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluido un precio económico en el peor de los casos que se actualiza dinámicamente a medida que manipula el modelo dentro de Revit. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se gasta el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que debe ser BIM.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Faucet_Lab_Deck_Mounted_CPB
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Equipos de laboratorio
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT