Publique sus productos
Wardrobe Locker Laminate Firehouse Furniture
Wardrobe Locker Laminate Firehouse Furniture
Wardrobe Locker Laminate Firehouse Furniture

    Wardrobe Locker Laminate Firehouse Furniture

    Traducido por Google,
    Armario ropero del parque de bomberos

    Armario ropero especial para estación de bomberos. Incluye estante superior, barra para colgar, tres compartimentos, un cajón inferior y un espacio abierto para zapatos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 20"
    Profundidades: 22 1/4"
    Alturas: 94"

    • Ideal para uso en estaciones de bomberos y policía, acomodándose eficientemente para múltiples turnos.
    • Taquilla de una sola apertura para dormitorio de bomberos, personalizada, para parques de bomberos.
    • El interior incluye: compartimento para zapatos, 1 cajón de almacenamiento, barra para colgar, 3 cubículos y 1 estante superior.
    • Opciones de paneles de acabado lateral incluidas.


    Nuestras taquillas especializadas para estaciones de bomberos están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los dormitorios de los bomberos, ofreciendo soluciones de almacenamiento flexibles y robustas para los bomberos. Estas taquillas tienen dimensiones superiores a la media para albergar equipo voluminoso, con alturas de hasta 213 cm, anchos de 45 o 60 cm y profundidades de 50 a 60 cm. El diseño incluye configuraciones interiores estándar con accesorios opcionales como cajones inferiores, espejos y ganchos para mayor utilidad. Disponibles en laminado, chapa de madera y puertas con paneles elevados, con diversas opciones de ventilación, las taquillas están diseñadas para ofrecer durabilidad y facilidad de uso. Nuestras taquillas se adaptan al sistema de tres turnos, común en las estaciones de bomberos, con mecanismos de cierre mecánicos sin llave y con teclado Digilock, que permiten a cada bombero configurar códigos de seguridad personalizados. Fabricadas con melamina de alta densidad mecanizada con precisión, estas taquillas garantizan estructuras rígidas y resistentes a la deformación. Disponibles en varios colores, las taquillas se envían por unidad, listas para su instalación. Personalice el almacenamiento de su estación de bomberos con nuestras configuraciones personalizables diseñadas para optimizar el espacio y la funcionalidad.
    Especificaciones
    • General Construction
      • 3/4" particle board core.
      • All furniture is dry fit before factory assembly using dowel, glue, and screw process.
      • All furniture sits on a 4" tall base to create a toe kick and ensure proper door/drawer function.
      • All units are shipped fabricated as individual units.
      Bed Features
      • 4" side and headboard
      • Includes two powered duplex outlets for convenient charging
      • Standard size is for Twin XL mattresses. Additional sizes are available on request.
      • Three sliding storage drawers support three shifts of firefighters
      • Keyed or Digital locks are optional on all drawer fronts.
      Locker Features
      • 24" - 36" Width
      • 18" - 24" Depth
      • 72" - 96" Height
      • Hanging garment rod, coat hooks, and 4" front valance.
      • Keyed or Digital locks are optional on all locker fronts.
      Finishes
      • All furniture finished with double-sided, high-pressure melamine laminate.
      • All finishes are designed to be impact, scratch, and stain resistant.
      • Leading edges are finished with a 2mm PVC edge band that matches the selected laminate finish.
      • Lockers may also be finished with wood veneer upon request.
      • Locker doors may be flat laminate (as in model), flat wood veneer, raised panel, and raised panel louver styles
      Optional Accessories
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Mirror
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes.
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Firehouse_Locker_Waredrobe_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)94
    • Ancho (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniClass Wood Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS