Publique sus productos
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage

    Legs Flammable Safety Storage

    Traducido por Google,
    Gabinete de almacenamiento inflamable

    Estos gabinetes de almacenamiento de productos químicos ventilados son ideales para almacenar productos químicos peligrosos y otros materiales combustibles. Están disponibles en una variedad de tamaños y vienen con dos estilos de puerta, manual y de cierre automático. Vienen con patas estilo caja de 6" para facilitar la limpieza debajo del gabinete y mover con un montacargas. Los gabinetes de almacenamiento de productos químicos ventilados son gabinetes de pared doble totalmente soldados que cumplen con los estándares de seguridad de NFPA, OSHA y FM

    Tamaños estándar
    Anchos: 23", 34", 43", 59 1/6"
    Profundidades: 18", 34"
    Alturas: 41", 50", 71", 65"

    • Diseñado para almacenar productos químicos peligrosos, pinturas y otros materiales inflamables
    • Vienen con patas estilo caja de 6" para facilitar la limpieza debajo del gabinete, moviéndose con un montacargas
    • Estos gabinetes ventilados que están disponibles en una variedad de tamaños y vienen en dos estilos de puerta, manual y de cierre automático.
    • Estos gabinetes inflamables cumplen con los estándares de seguridad de NFPA, OSHA y FM


    Los gabinetes inflamables son ideales para almacenar productos químicos peligrosos y materiales combustibles y están disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer sus necesidades. Cumplen con los estándares de seguridad de FM, NFPA y OSHA, lo que le brinda gabinetes duraderos durante muchos años. Coloque la familia en su proyecto allí encontrará todas las opciones de tamaño disponibles, luego seleccione entre puertas manuales o de cierre automático.
    Especificaciones
      • The cabinets are made of 16-gauge double wall steel with 1-1/2" of space between walls
      • Adjustable shelves on 4" centers and fully-welded with a 2" leak proof sump base
      • Doors have a flush handle with a 3-point lockable laching system and a self-closing door is available
      • Cabinets come in a yellow high floss polyurethane powder coat finish
      • Meets NFPA, FM and OSHA safety standards
      • Made in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Flammable_Liquid_Storage_Legs_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT