Publique sus productos
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood

    All-In-One Fume Hood

    Traducido por Google,
    Campana extractora todo en uno

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36", 48"
    Profundidades: 24", 27"
    Alturas: 35"

    • Ideal para laboratorios y entornos educativos.
    • Motor soplador EC único para eficiencia energética.
    • El filtro HEPA/ULPA opcional mejora la seguridad de las partículas.
    • La sujeción avanzada del filtro minimiza las fugas de derivación.


    Perfecta para diversos entornos, como laboratorios educativos, entornos farmacéuticos e investigaciones forenses, esta campana extractora garantiza la seguridad del operador y cumple o supera las normas OSHA, ANSI e internacionales. A diferencia de los sistemas con conductos tradicionales, su diseño sin conductos incorpora tecnología avanzada de filtración de carbono que aísla y atrapa los vapores químicos, ofreciendo beneficios ambientales y eficiencia energética. Esta campana extractora se distingue dentro de su línea de productos por su motor de soplador EC único, que garantiza la eficiencia energética y reduce el coste total de propiedad. Cuenta con un sistema de flujo de aire de alta eficiencia con una velocidad de flujo frontal de 100 pies por minuto, que proporciona una protección constante contra la exposición a los humos. Con diversas configuraciones, incluyendo opciones para filtros HEPA/ULPA, se puede adaptar a aplicaciones específicas, como la preparación de compuestos, la microscopía y el pesaje de polvos. El diseño incluye un panel de control intuitivo con una alarma de bajo flujo de aire para una monitorización continua y una vista clara a través de los paneles transparentes para una visibilidad óptima. La instalación es sencilla, ya que la unidad es autónoma y no requiere ventilación externa, lo que la convierte en la opción ideal para demostraciones móviles y en aulas. Disponible en varios tamaños y construida con materiales duraderos, esta campana extractora es un complemento versátil y confiable para cualquier entorno de laboratorio.
    Especificaciones
      • Fully welded 16 gauge stainless steel construction
      • Many widths and depths are available to choose from
      • Drawers include locks that are individually keyed
      • Optional 6" backsplash design
      • Includes an interior shelf
      • Stainless 6" high legs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Fume_Hood_Laboratory_Compact_PCS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperating Room Equipment