Publique sus productos
Arc Plush Library Furniture
Arc Plush Library Furniture

    Arc Plush Library Furniture

    Traducido por Google,
    Asientos de la biblioteca - Arco

    Asiento acolchado semicircular para uso en bibliotecas y rincones de lectura.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48"
    Profundidad: 24"
    Alturas: 14", 18"

    • De uso común en bibliotecas y rincones de lectura.
    • Los asientos mullidos son divertidos y se pueden combinar en grupos para estudiar de manera informal o leer en grupo.
    • Espuma duradera y tela de vinilo fácil de limpiar.


    Los asientos sencillos y cómodos son imprescindibles en cualquier biblioteca. Para usar estas familias, simplemente inclúyelas en un proyecto y selecciona entre las opciones disponibles para crear tu biblioteca o rincón de lectura perfecto.
    Especificaciones
    • Features
      • High quality, fire retardant vinyl
      • Protective finish for cleaning
      • Anti-bacterial and mildew resistant
      Construction
      • Lightweight wood frame
      • Standard nylon floor glides
      • Available with swivel casters
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Furniture_Library_Arc_ACR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 51
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniClass Library Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS