Publique sus productos
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture
Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Inside Bend Soft Seating Educational Furniture

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Asientos en curva interior

    El asiento blando con curvatura interior está fabricado con espuma de poliuretano ignífuga de alta resiliencia sin CFC y tela tapizada duradera, ideal para todo tipo de espacios de aprendizaje. Su diseño específico con una elegante curva aporta un toque moderno y divertido al espacio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 62"
    Profundidad: 62"
    Alturas: 29,5"

    • El asiento blando con curva interior está construido y diseñado para usarse en entornos educativos, como bibliotecas y espacios comunes.
    • Diseñado para encajar perfectamente con otros bancos de felpa para formar conjuntos de asientos complejos.
    • Construido con una construcción resistente para años de uso confiable.
    • Incluye elegantes patas pulidas y deslizadores de goma.


    Estos asientos rectos y suaves son perfectos para entornos educativos. Además de brindar comodidad, son duraderos y se pueden disfrutar durante años. Su diseño es elegante y moderno. Se integrarán a la perfección en su espacio con una selección de colores que se adapta a sus necesidades.
    Especificaciones
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Furniture_Library_Bench_Inside_Bend_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)62
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstitutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniClass Library Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS