Publique sus productos
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Traducido por Google,
    Asiento blando con curvatura exterior

    Los asientos blandos con curva exterior están fabricados con espuma de poliuretano ignífuga de alta calidad y libre de CFC, y tapizados de tela duradera, ideales para todo tipo de espacios de aprendizaje. Su estilo moderno se ha logrado con su elegante curva, creando una atmósfera divertida en el espacio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 62"
    Profundidad: 62"
    Alturas: 29,5"

    • El asiento blando con curva exterior está construido y diseñado para usarse en entornos educativos.
    • Están construidos con una construcción resistente para años de uso confiable.
    • El respaldo está disponible en dos elegantes colores de tela de tapicería y un cojín de asiento gris.


    Estos asientos rectos y suaves son perfectos para entornos educativos. Además de brindar comodidad, son duraderos y se pueden disfrutar durante años. Su diseño es elegante y moderno. Se integrarán a la perfección en su espacio con una selección de colores que se adapta a sus necesidades.
    Especificaciones
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Furniture_Library_Bench_Outside_Bend_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)62
    • Profundidad (pulgadas)62
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstitutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniClass Library Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS