Publique sus productos
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture

    Straight Soft Seating Educational Furniture

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Asientos blandos

    El asiento suave y recto está construido con espuma de poliuretano retardante de fuego libre de CFC de alta resiliencia y tela tapizada duradera, perfecta para todo tipo de espacios de aprendizaje. Están diseñados y construidos específicamente para años de uso confiable.

    Tamaños estándar
    Anchos: 66"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 29.5"

    • El asiento suave recto está construido y diseñado para ser utilizado en entornos educativos.
    • Están construidos con una construcción resistente para años de uso confiable.
    • Están construidos con elegantes patas pulidas y deslizadores de goma.


    Estos asientos blandos rectos son perfectos para entornos educativos que no solo brindan comodidad, sino que son duraderos para disfrutar durante años. Están diseñados con un estilo elegante y moderno. Encajarán perfectamente en tu espacio con una selección de colores que se adaptan a tus necesidades.
    Especificaciones
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Furniture_Library_Bench_Straight_UPH
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.5
    • Ancho (pulgadas)66
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstitutional Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 21 17
    • Título OmniClass Library Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS