Publique sus productos
Desktop Computer Generic
Desktop Computer Generic

    Desktop Computer Generic

    4.7 de 5 estrellas4.7(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Computadora de escritorio genérica

    Esta computadora de escritorio genérica es perfecta para agregar detalles a cualquier biblioteca, laboratorio de computación o modelo de hogar.

    Tamaños estándar
    Anchos: 7"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 16"

    • Agregue detalles a cualquier biblioteca, laboratorio de computación, oficina o modelo residencial
    • La computadora que se muestra es una caja ATX de torre media estándar
    • Listo para renderizar con detalles y materiales de alta calidad


    Para usar, simplemente colóquelo en su proyecto y alinéelo con la superficie de trabajo deseada. Este modelo estático es extremadamente liviano y agregará detalles a su proyecto sin ralentizar a Revit.
    Especificaciones
      • Standard mid-tower ATX case
      • Lightweight file at less than 600 KB
      • High-quality powder coat material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Generic_Desktop_Computer_PCS
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de productosGeneric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16
    • Ancho (pulgadas)7
    • Profundidad (pulgadas)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles