Publique sus productos
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety

    Guardrail Industrial Safety

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Barandillas Industriales

    Las barandillas industriales son una herramienta de seguridad imprescindible en cualquier almacén o taller donde se utilicen carretillas elevadoras. Estas barreras pueden proteger productos, estantes, equipos y personas de caminos peligrosos y mantener los montacargas en su carril.

    Tamaños estándar
    Anchos: 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
    Profundidades: 10"
    Alturas: 18", 42"

    • Las barandillas de seguridad se pueden encontrar en casi cualquier almacén o taller
    • Mantenga los montacargas y los brazos automatizados en su carril y lejos de situaciones valiosas o peligrosas
    • Las barandillas de 42" de altura son ideales para separar las pasarelas peatonales del tráfico


    Para usar esta familia, ingrese la longitud deseada en ENTER_Rail Length. Utilice las casillas de verificación para seleccionar entre barandas de 18" y 42" de altura. Las barandas de protección de 18" son perfectas para la protección contra impactos de oficinas, cintas transportadoras, entrepisos y estanterías. Las barandas de protección de 42" de altura están diseñadas para separar a los peatones y al personal de los equipos de manipulación de materiales, como pasillos, baños, puntos de entrada, paneles eléctricos y más. ADD_Final Post agregará una segunda publicación al final del riel. El precio y los pesos están incluidos en este modelo.
    Especificaciones
    • Construction
      • Constructed of 9 gauge steel
      • Features an integrated fastening system using grade 5 nuts welded inside each column
      • Columns measure 5"x5" with a 10" x 10" base
      • Rails are formed from 10 gauge, high tensile steel
      • Rails designed to withstand a 10000 lb. impact at 4 mph
      • Finished with a high-quality powder coat. Standard color is safety yellow
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Guardrail_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosGuard Rails and Bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniClass Industrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS