Publique sus productos
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project

    Laboratory Sample Project

    Traducido por Google,
    • Muebles duraderos: Unidades de laboratorio modulares con encimeras de resina epoxi para resistencia química
    • Almacenamiento de alta capacidad: gabinetes de altura completa con puertas de acrílico transparente para una organización segura y visible de los suministros.
    • Cumplimiento de seguridad: estaciones lavaojos integradas y duchas de emergencia diseñadas según los estándares de laboratorio de atención médica.
    • Recursos optimizados para BIM: incluye familias de Revit para gabinetes, lavabos y accesorios de seguridad para agilizar la documentación del diseño.


    Equipada con muebles con encimeras de resina epoxi, la sala está diseñada para ofrecer durabilidad y resistencia a productos químicos, lo que garantiza su longevidad en entornos de uso intensivo. Varias islas de trabajo ofrecen un espacio eficiente en la mesa de trabajo para los técnicos, mientras que los muebles perimetrales maximizan la capacidad de almacenamiento en la pared. El modelo cuenta con armarios de almacenamiento de altura completa con puertas de acrílico transparente, lo que permite una organización segura y visible de suministros y muestras. El diseño incorpora medidas de seguridad, como estaciones lavaojos y una ducha de emergencia, que garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria y de laboratorio. El amplio espacio de almacenamiento, el espacio flexible en la mesa de trabajo y los lavabos integrados permiten una amplia gama de funciones de laboratorio, desde pruebas clínicas hasta educación e investigación. Como recurso compatible con BIM para arquitectos y diseñadores, este modelo de laboratorio proporciona familias de Revit precisas para muebles, accesorios y equipos de seguridad, lo que permite a los equipos de diseño optimizar la documentación y planificar entornos de laboratorio adaptables y que cumplen con las normativas.
    Especificaciones
    • General Information
      • Room type: Healthcare Laboratory
      • Approximate Area: ~1,200-1,600 sq. ft.
      • Occupancy: 12-20 staff (varies by lab function)
      • Workstations: Modular Casework islands with epoxy resin tops
      • Storage Features: Full-height cabinets with acrylic doors, upper and base casework
      • Safety Features: Eyewash stations, emergency shower
      • Typical Use: Clinical testing, diagnostics, healthcare research, training labs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Healthcare_Lab_Sample
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje