Publique sus productos
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder

    Mobile Warehouse Ladder

    Traducido por Google,
    Escalera de almacén rodante

    Las escaleras móviles de tijera inclinada son el complemento perfecto para los racks para tarimas, estanterías de gran altura o cualquier solución de almacenamiento industrial en la que el producto pueda estar ubicado muy por encima de la cabeza. Cada peldaño agrega 10" de altura hasta 15 escalones (altura de la plataforma de 150").

    Tamaños estándar
    Anchos: 28", 31", 34", 39"
    Profundidades: 27", 35", 42", 50", 57", 63", 70", 77", 83", 90", 97", 104", 110"
    Alturas: 66", 76", 86", 96", 106", 116", 126", 136", 146", 156", 166", 176", 186"

    • Las escaleras de almacén de grado industrial hacen que sea fácil y seguro subir a cualquier sistema de estanterías y recuperar artículos almacenados en la parte superior
    • La plataforma superior tiene 10" de profundidad e incluye un rodapié de 4" y un pasamanos de 36" de alto
    • Las mejoras de seguridad incluyen un ángulo de escalada de 56 grados y peldaños con agarre, y pasamanos resistentes


    Para usar esta familia, insértela en su proyecto usando la aplicación Fetch, luego seleccione la cantidad de pasos que desea. El modelo crecerá automáticamente a ese tamaño y asignará la configuración de ruedas adecuada. Las unidades de ocho escalones o más usarán ruedas de bloqueo con un pedal de liberación, mientras que el resto usará ruedas accionadas por resorte. La adición opcional de estabilizadores amplía el ancho de las ruedas traseras cuando el código local requiere una relación de base de altura de 3:1.
    Especificaciones
    • Construction
      • All steel construction, fully welded
      • High-quality powder coat finish protects from rust, stains, and scratches
      • Ball bearing casters make movement easy
      • Units greater than 6 steps tall automatically switch to locking casters
      • Treads are 24 inches wide and 7 inches deep with a 10-inch rise
      • Steps ascend at a 56-degree angle to relieve climbing strain
      • Top platform measures 10 inches deep and includes a 4-inch high toeboard (optional on units with less than 12 steps)
      • 30-inch tall railing and 36-inch tall guard-rail on the back standard on units greater than 5 steps tall
      • Meets OSHA requirements
      • Meets or exceeds requirements of ANSI code A14.7
      • Steel ladder is a conductive material and not safe to use with electrical applications
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Ladder_Warehouse_Rolling_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders