Publique sus productos
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Traducido por Google,
    Estantería de biblioteca

    Estas estanterías para bibliotecas están construidas con estantes y construcción de melamina de grado industrial. La estantería de la biblioteca tiene un panel de base de soporte de carga reforzado y un borde adherido con vinilo de 3 mm.

    Tamaños estándar
    Anchos: 32"
    Profundidades: 11", 22"
    Alturas: 36", 42", 60", 72"

    • Estas estanterías para bibliotecas están construidas con estantes y construcción de melamina de grado industrial.
    • Una variedad de dimensiones disponibles
    • La estantería de la biblioteca tiene un panel de base de soporte de carga reforzado y una banda de borde adherida con vinilo de 3 mm


    Estos estantes de biblioteca son ideales para cualquier espacio que necesite almacenamiento adicional y también sirven para exhibir libros, estuches de DVD y más. Están construidos para durar toda la vida, ya que están construidos con melamina de grado industrial junto con los estantes. Son fáciles de ajustar con sus deslizadores de piso ajustables y se pueden agregar o quitar estantes adicionales. Vienen en múltiples dimensiones y acabados laminados que serán perfectos para su espacio.
    Especificaciones
      • This library shelving system is built with industrial grade melamine construction and shelves.
      • Library shelving has a reinforced load-bearing base panel and a 3mm vinyl bonded edgeband
      • Options include 11" Width single sided shelving or 22" width back-to-back shelving.
      • A variety of heights available - 36", 42", 60" and 72" with a standard length of 32"
      • Has adjustable floor glides
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Library_Shelving_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)32
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS