Publique sus productos
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Traducido por Google,
    Elevador de cuna

    El sistema de almacenamiento para cunas de hospital está diseñado para guardar cunas de hospital y de guardería, apilándolas de forma segura en vertical. Esto no solo ahorra valioso espacio, sino que también elimina posibles riesgos de incendio en pasillos y espacios de almacenamiento.

    Tamaños estándar
    Anchos: 81"
    Profundidad: 48"
    Alturas: 96"

    • Diseñado para hospitales, clínicas e instalaciones de atención pediátrica.
    • Almacena hasta 2 cunas verticalmente, ahorrando espacio importante en el piso.
    • Configuración de carga frontal con rampa integrada para una entrada suave a la cuna
    • Los mismos controles, características de seguridad y durabilidad que los elevadores de camas de hospital.


    El apilador de cunas está diseñado específicamente para instalaciones con espacio limitado. Acomoda de forma segura dos cunas apiladas verticalmente, cada una apoyada sobre una plataforma reforzada diseñada para uso prolongado. Gracias a su configuración de carga frontal, el personal puede colocar las cunas fácilmente en su lugar mediante rampas integradas y calzos para ruedas. Al igual que nuestros elevadores de camas de hospital, el sistema de cunas incluye anclaje antisísmico, controles retroiluminados, parada de emergencia con llave y una cortina de seguridad para garantizar la protección del operador. La instalación suele completarse en un solo día y el sistema se fabrica con orgullo en EE. UU. para garantizar su fiabilidad y cumplimiento normativo.
    Especificaciones
    • Construction
      • Capacity: 2 cribs stacked vertically
      • Front-load entry with ramp for easy crib placement
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks for crib stabilization
      • Fast installation—typically one day
      • Built in the USA for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Protective safety curtain & freefall arrestor
      • Meets Joint Commission, CARF, and OSHA standards by reducing corridor clutter
      Crib Compatibility
      • Standard Cribs: Fits most hospital and pediatric crib sizes
      • Capacity per platform designed to safely support crib and mattress
      • Custom adjustments available for specialized crib models
      ROI & Cost Savings
      • Reclaims up to 30 sq. ft. of floor space per lift
      • Eliminates the need for off-site crib storage or overflow areas
      • Improves workflow efficiency for nurses and staff
      • Fast ROI—often in less than one year
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Lift_Universal_Crib_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)96
    • Ancho (pulgadas)81
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT