Publique sus productos
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker

    Side Load Hospital Bed Stacker

    Traducido por Google,
    Elevador de almacenamiento universal - Carga lateral

    El elevador de camas de hospital de carga lateral está diseñado para instalaciones que requieren acceso de carga lateral. Al apilar las camas verticalmente desde un lateral, simplifica la maniobrabilidad en salas de almacenamiento, bahías de equipos o áreas de servicio más estrechas, liberando valioso espacio en los pasillos y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 55"
    Profundidades: 105"
    Alturas: 89", 100", 127", 150"

    • Diseñado para hospitales y centros de rehabilitación con salas de almacenamiento de acceso lateral.
    • Almacena de 2 a 5 camas verticalmente (hasta 1000 libras por plataforma)
    • Configuración de carga lateral para un fácil manejo lateral
    • Almacenamiento convertible para camas de hospital, carros y sillas de ruedas.


    El apilador de camas de hospital aprovecha eficientemente el espacio vertical, liberando valiosas áreas de piso y garantizando el cumplimiento de las directrices de la Comisión Conjunta y la OSHA. Este robusto sistema admite de 2 a 5 camas, cada una con un peso de hasta 454 kg, con plataformas ajustables con una separación de entre 61 cm y 91 cm para adaptarse a diversos tipos de camas. Ofrece carga frontal o lateral para mayor flexibilidad e incluye características como anclaje antisísmico, calzos ajustables para ruedas, rampas de carga y una cortina de seguridad para la protección del operador. Con controles retroiluminados y una parada de emergencia con llave, garantiza facilidad de uso y seguridad. El elevador está diseñado para una instalación rápida, que suele completarse en un día, y se fabrica con orgullo en EE. UU. Se distingue de la competencia por ofrecer un sistema convertible para camas, carros y sillas de ruedas, lo que lo convierte en una opción versátil para hospitales, centros de rehabilitación y otras instalaciones médicas que buscan optimizar el espacio, la seguridad y la eficacia operativa.
    Especificaciones
    • Construction
      • Stores up to 2–5 beds vertically (up to 1,000 lbs each bed)
      • Accommodates the majority of hospital bed sizes and weights in one lift
      • Adjustable platforms: 24"–36" spacing to fit multiple bed types
      • Front or side loading for maximum flexibility
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks and loading ramps
      • Fast installation typically completed in one day per lift by qualified installation team.
      • Built in the USA, engineered for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Safety curtain & freefall arrestor included for operator protection
      • Regulatory Compliance: Meets Joint Commission, CARF, OSHA standards by eliminating corridor storage issues.
      Bed Compatibility
      • Standard Hospital Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      • Bariatric Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 32"
      • Rehab/Tilt Beds: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      ROI & Cost Savings
      • Floor Space Savings: Each lift saves an average of 60 sq. ft. of floor space.
      • Bed Rental Avoidance: Reduces or eliminates expenses from bed rentals.
      • Labor Efficiency: Frees staff time for higher-value patient care.
      • Payback: Full ROI in less than one year for many hospitals.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Lift_Universal_Side_Load_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)55
    • Profundidad (pulgadas)105
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT