Publique sus productos
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker

    Athletic Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Casilleros atléticos laminados

    Nuestros casilleros deportivos son ideales para amueblar vestuarios de equipos en entornos profesionales y escolares.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Múltiples opciones de bloqueo
    • Incluye barra para abrigos, ganchos para abrigos y cenefa delantera de 4"
    • Configuraciones de almacenamiento superiores disponibles directamente dentro del modelo
    • Configuraciones de almacenamiento inferiores disponibles directamente dentro del modelo


    Nuestros modelos gratuitos de Revit están empaquetados con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios para un tamaño de archivo masivo. Estos casilleros son modulares en creación y aplicación, y pueden configurarse o personalizarse según sea necesario para su aplicación específica. Los casilleros de nuestro equipo incluyen muchas opciones de almacenamiento disponibles y la opción de agregar un cojín de asiento con el logotipo de su equipo.
    Especificaciones
    • Construction
      • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
      • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
      • 72" - 96" height
      • 24" - 36" width
      • 18" - 24" depth
      Optional Equipment
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Cushion seat (team logo available)
      • Mail slot
      • Dry erase board
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Athletic_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniClass Wood Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS