Publique sus productos
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker

    National Team Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Casillero del equipo atlético

    Esta atractiva taquilla laminada se utiliza en vestuarios, desde equipos deportivos de secundaria hasta equipos de las grandes ligas. Sus opciones totalmente personalizables le permiten diseñar la solución de taquilla perfecta para su equipo. Esta taquilla de Revit es perfecta para almacenamiento individual con estanterías y almacenamiento personal.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 91"

    • Diseño único de laminado curvo
    • Cajón inferior extraíble para baúl de pies con rejilla de ventilación
    • Compartimento con cerradura en el estante central
    • Compartimento de almacenamiento abatible en la parte superior


    Este casillero deportivo está diseñado para manipularse fácilmente con parámetros sencillos. Para usarlo, inserte el modelo en su proyecto y seleccione las opciones de diseño mediante las casillas de verificación de la categoría Construcción. Los materiales también son completamente editables para garantizar que este producto luzca perfecto en su proyecto y en sus renders.
    Especificaciones
    • Construction
      • Constructed of 3/4" plywood with high-pressure melamine laminate finish
      • All edges are finished with matching flexible PVC edgebanding
      • Options include a lower foot locker drawer, cushioned seat, coat hooks, a personal cubby, a locking compartment, and an overhead flip-up compartment
      • Contact your rep to discuss even more optional accessories and configurations
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Athletic_National_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)91
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers