Publique sus productos
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker
Athletic Steel Locker

    Athletic Steel Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla deportiva de acero

    Este casillero personalizable es perfecto para equipos deportivos y vestuarios universitarios. Los laterales ventilados y una variedad de opciones de almacenamiento garantizan que este casillero deportivo sea funcional y libre de olores.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 72"

    • Opciones de almacenamiento superior e inferior personalizables
    • Incluye barra para colgar y dos ganchos para abrigos.
    • Construcción de acero duradera con recubrimiento en polvo de alta calidad.


    Para utilizar esta familia, simplemente cárguela desde la aplicación Fetch en su proyecto. Seleccione entre 18" y 24" de profundidad utilizando las casillas de verificación en la categoría Dimensiones. Las opciones para una puerta, un gabinete superior, cajones, un baúl y patas elevadas se pueden encontrar en la categoría Construcción.
    Especificaciones
      • Fully welded 18 gauge steel construction
      • Ventilated sides and door for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Optional perforated mesh door
      • Optional two bottom drawers with recessed handles
      • Optional lower foot locker
      • Optional top locking compartment with padlock hasp
      • Optional 4" high legs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Athletic_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosAthletic Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Ancho (pulgadas)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles