Publique sus productos
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker

    Soccer Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla del equipo atlético

    Este casillero personalizable es perfecto para equipos deportivos y vestuarios universitarios. Los laterales ventilados, un asiento y un compartimento para los pies integrados y varias opciones de almacenamiento garantizan que este casillero deportivo sea funcional y libre de olores.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Opciones de accesorios personalizables
    • Incluye barra para colgar, dos ganchos para abrigos y un asiento y un baúl para pies integrados.
    • Construcción duradera de laminado de alta presión.


    Nuestros modelos gratuitos de Revit incluyen información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios para un tamaño de archivo enorme. Estos casilleros son modulares en su creación y aplicación, y se pueden configurar o personalizar según sea necesario para su aplicación específica. Nuestros casilleros para equipos incluyen muchas opciones de almacenamiento disponibles y la opción de agregar un cojín de asiento con el logotipo de su equipo.
    Especificaciones
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Ventilated sides for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Includes seat and lower foot locker
      • Optional top locking compartment with combination lock
      • Optional finish end panels create attractive banks of lockers
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Athletic_Soccer_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosAthletic Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniClass Wood Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS