Publique sus productos
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker

    Tiered Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Casillero deportivo escalonado

    Esta taquilla laminada escalonada se utiliza frecuentemente en equipos deportivos, vestuarios escolares y vestuarios de clubes de campo. Su configuración escalonada permite almacenar las pertenencias de varias personas en una pila vertical. Un compartimento con cerradura guarda de forma segura teléfonos móviles y objetos de valor. La familia de taquillas escalonadas de Revit complementa otros muebles y diseños de gimnasios.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 28", 30", 36"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 72", 84", 96"

    • Tamaños personalizables y opciones de configuración
    • Cada compartimento incluye un estante, un compartimento con cerradura y dos ganchos para abrigos.
    • Acabado duradero de laminado de melamina de alta presión o chapa de madera dura


    Para usar esta familia, cárguela desde la aplicación Fetch en su proyecto. Introduzca las dimensiones deseadas en los parámetros de la categoría Dimensiones de la ventana de propiedades. Encontrará las opciones de accesorios y el número de niveles en la categoría Construcción.
    Especificaciones
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Open front allows for easy access to belongings
      • Two coat hooks and locking compartment included in all tiers
      • Top locking compartment with combination lock
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Athletic_Tiered_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers