Publique sus productos
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers

    Pass-Through Laminate Day Lockers

    Traducido por Google,
    Taquillas de uso diurno con acceso directo

    Los casilleros de uso diario son perfectos para cualquier espacio de mucho tránsito donde varias personas necesitan guardar cosas temporalmente durante el día. Los tamaños flexibles, las configuraciones de niveles y las opciones de acabado garantizan que este casillero se adapte a cualquier espacio y, al mismo tiempo, brinde el mejor almacenamiento disponible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 54", 60", 72", 84"

    • Las taquillas de uso compartido son perfectas para zonas de mucho tráfico
    • Las cerraduras no tienen cables y funcionan con pilas.
    • Hasta 3 columnas y hasta 5 niveles por unidad


    Cada kit de casillero inteligente para uso diario fue creado para aplicaciones de alto tráfico como universidades, aeropuertos, gimnasios u oficinas. Cada candado viene con un LED brillante que identifica los casilleros disponibles. Los candados no tienen llave ni cable, por lo que no se ven afectados por cortes de energía.
    Especificaciones
    • Construction
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Available in single, double, or triple column configurations
      • Fixed shelving at one, two, three, four, and five-tier options
      • Doors are full overlay with concealed soft-close hinges
      • Locker doors available in wood laminate and steel materials
      • Laminate doors are 3/4" thick and are finished with High-Pressure Laminate on both sides and 3mm PVC edgebanding
      • Steel doors are double-walled, 20 gauge, and finished with a high-quality powder coat
      • Individual doors can be different colors with a small upcharge for each new color
      • Large range of material finish options to help the lockers blend into any space
      • Bases include leveling feet accessible through drop-in floor
      • Model includes an electronic keypad lock on either the right or left side of the door
      • Optional finish panels can connect multiple units as a set
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Day_Use_Pass_Through_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS