Publique sus productos
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker
Day Use Metal Locker

    Day Use Metal Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla metálica de uso diario

    Los casilleros de uso diario brindan un almacenamiento seguro y flexible para una variedad de usos. Los casilleros de uso diario modulares se pueden utilizar en oficinas, spas, gimnasios o cualquier instalación que utilice un horario de turnos. La cerradura con teclado del casillero se puede reprogramar entre cada uso, lo que permite que varias personas utilicen la misma abertura a lo largo de un día.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 24"
    Alturas: 24", 36", 54", 60", 72"

    • Los casilleros de uso diario son populares en spas, gimnasios, oficinas y cualquier instalación con un horario de turnos.
    • El diseño modular facilita la construcción de paredes de casilleros, islas o incluso islas.
    • El teclado o la cerradura RFID mantienen las pertenencias seguras mientras están en uso
    • Seleccione de 1 a 3 columnas y de 1 a 5 niveles para su solución de almacenamiento ideal


    Esta familia está diseñada para integrarse sin problemas en su proyecto de Revit en curso. Seleccione la familia desde la aplicación Fetch y haga clic dentro de su proyecto de Revit para colocar una unidad. Los parámetros fáciles de usar en la categoría Dimensiones del navegador de propiedades lo ayudarán a seleccionar el ancho y la profundidad de la abertura y la altura total del casillero. Los parámetros en la categoría Construcción de la pestaña de propiedades se pueden usar para elegir entre más opciones, como la cantidad de columnas y niveles, tipos de cerraduras, ranuras para correo, paneles de acabado y rodapiés. Para explorar las opciones de tamaño personalizado o para ver más columnas o niveles, marque la casilla CUSTOM_Dimensions. Esto le permitirá ingresar cualquier dimensión, columna o número de nivel para crear soluciones personalizadas para su espacio en particular. Tenga en cuenta que los productos personalizados no se pueden cotizar dentro de Revit y requerirán una consulta con su representante de ventas de SSG.
    Especificaciones
    • Construction
      • Heavy-duty 18 gauge steel frame
      • Fully-welded top, bottom, and sides
      • Finished with a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Doors come in solid steel, perforated steel, laminate or wood
      • Doors use a wraparound steel and nickel hinge that opens up to 110 degrees
      • Single, double, or triple column configurations
      • Each column can be divided with mechanically fastened, fixed-position shelves up to 5 tiers (4 shelves)
      • Lock options include RFID, keypad, mechanical, hasp, keyed, or no lock
      • Optional accessories include sloped tops, number tags, ventilation, and interior hooks or garment bars
      • Level base is 4" tall (standard), constructed of 18 gauge steel, and can be flush or recessed from the frame
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Day_Use_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings