Publique sus productos
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker

    Elevated Bench Metal Locker

    Traducido por Google,
    Locker doble con banco elevado

    Tamaños estándar
    Anchos: 36", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 78", 90"

    • Ideal para instalaciones comerciales y educativas, optimizando soluciones de almacenamiento seguro.
    • La construcción de acero totalmente soldado garantiza máxima durabilidad y longevidad.
    • Disponible en configuraciones de hasta 6 niveles, lo que proporciona necesidades de almacenamiento personalizables.
    • Este exclusivo modelo de casillero doble incluye una base de pedestal de 18" con un banco integrado.


    Este modelo se distingue por su configuración de doble casillero, con una base de pedestal de 45 cm y un banco integrado, lo que lo hace ideal para entornos que priorizan la eficiencia de almacenamiento y la comodidad del usuario. Fabricado en acero soldado, ofrece una construcción duradera para una larga vida útil y estabilidad. El casillero cuenta con una parte superior inclinada para evitar la acumulación de polvo y mantener la limpieza. Viene equipado con placas de numeración para facilitar su identificación y una cerradura segura con dos llaves, lo que garantiza la privacidad y seguridad de los usuarios. Con medidas de 198 o 228 cm de alto, 91 o 122 cm de ancho y 45 o 60 cm de profundidad, este casillero de fabricación canadiense se integra a la perfección en diversos diseños arquitectónicos, desde centros educativos hasta espacios corporativos, ofreciendo una solución de almacenamiento funcional y estética.
    Especificaciones
    • Construction:
      • All welded steel construction for enhanced durability
      • Double locker with 18" pedestal base and integrated bench
      • Wood laminated top benches with steel base
      • Recessed base for additional foot space
      • Each locker opening includes 1 shelf, 3 hooks, and a hasp mechanism
      • Sloping top option for easy cleaning
      • Numbering plates for easy identification
      • Fitted with a keyed lock with 2 keys for security
      • Digital keypad or RFID locks are available
      Dimensions:
      • Width options: 36" (914 mm), 48" (1219 mm)
      • Depth: 18"(457 mm), 24" (610 mm)
      • Height: 78"(1981 mm), 90" (2286 mm)
      Sustainability:
      • Manufactured with eco-friendly practices
      • Long-lasting materials reduce the need for replacements
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Double_Bench_PCS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings