Publique sus productos
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker

    Electronics Charging Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de carga de dispositivos electrónicos

    Este casillero mantiene los teléfonos celulares seguros con cerraduras RFID y es perfecto para usar en aulas y salas de descanso en el lugar de trabajo. Su innovador sistema de distribución de energía proporciona a cada abertura del casillero dos tomas de corriente de tamaño completo y 2 puertos USB-A para cargar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 22 3/8", 35 1/2"
    Profundidad: 18 1/2"
    Alturas: 63"

    • Úselo en aulas, salas de conferencias, salas de descanso en el lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde sea necesario almacenar teléfonos y dispositivos electrónicos de forma segura.
    • Cada abertura de casillero incluye dos tomas de corriente de tamaño completo y dos puertos USB-A
    • El sistema de acceso RFID es completamente sin contacto y seguro.
    • Disponible en configuraciones de 12 y 24 aperturas.


    Este casillero está diseñado para usarse con un grupo determinado de usuarios; a cada usuario se le asigna una tarjeta RFID con clave para una única abertura de casillero. Al escanear la tarjeta con el escáner RFID, se abrirá solo el casillero especificado para una experiencia sin contacto. La pantalla táctil se puede usar para ingresar una contraseña si se pierde una tarjeta de acceso. Cada abertura de casillero incluye dos tomas de corriente de tamaño completo y dos puertos USB tipo A para cargar dispositivos electrónicos. La unidad de casillero se alimenta mediante el enchufe estándar de 3 clavijas (120 V a 15 amperios, estándar). Para usar esta familia, use la aplicación Fetch para insertar el modelo en su proyecto y haga clic para colocarlo. Use las opciones en el navegador de propiedades para seleccionar entre 12 y 24 aberturas y para elegir entre acceso con tarjeta deslizante o acceso con escaneo RFID. El modelo se actualizará automáticamente para reflejar sus selecciones. Los colores de pintura en polvo para el marco y las puertas se pueden configurar individualmente usando los parámetros MAT_Frame y MAT_Front. La familia incluye un conector de alimentación con la información eléctrica adecuada suministrada.
    Especificaciones
      • Full metal construction
      • Locker openings measure 12.4" W x 17 1/4" D x 4.3" H
      • Locker openings are compatible with 8th generation iPads
      • Central locking with access using RFID cards, magnetic swipe, or touch screen display
      • Each opening includes two full-size outlets and two USB type A ports
      • Each locker door has a see-through panel for quick visual inspection
      • Remote Admin functionality is available on request
      • Requires 120V @ 15 amp power (standard)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Electronics_Charging_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)63
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings