Publique sus productos
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker
Configurations 80-100 Steel Evidence Locker

    Configurations 80-100 Steel Evidence Locker

    Traducido por Google,
    Casilleros de evidencia 80-100

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 24", 36"
    Profundidad: 24"
    Alturas: 40 9/16", 82"

    • Este conjunto de casilleros de evidencia contiene una combinación de una, dos o tres columnas.
    • Las opciones de configuración de puertas disponibles son refrigeradas, ranuras para correo y sin llave o electrónicas.
    • Disponible en casilleros con y sin acceso directo
    • Los anchos disponibles son 18", 24" o 36".
    • Incluye configuración 80-100


    Estos casilleros para evidencia están disponibles en diversas configuraciones y opciones, incluyendo diseños con y sin paso. Son comúnmente utilizados por profesionales de las fuerzas del orden en departamentos de seguridad pública. Para usar esta familia, abra la aplicación Fetch y seleccione el modelo para insertarlo en su proyecto. En el explorador de propiedades, en la sección de construcción, puede elegir entre estilos de casillero con y sin paso. Además, algunas configuraciones ofrecen la opción de incluir una puerta refrigerada en la esquina inferior derecha. Este modelo ofrece una selección de 19 configuraciones, que se pueden encontrar en la pestaña de tipos. Cada kit incluye múltiples opciones, cada una con su propio precio. Una configuración común consiste en una serie de casilleros dispuestos en configuraciones lineales. Casilleros para evidencia
    • Los casilleros están disponibles en configuraciones de paso y sin paso.
    • Cada modelo cuenta con una variedad de tamaños de compartimentos con puertas de cierre automático.
    • En la parte delantera de cada puerta se instalan cerraduras con pulsador.
    • Los casilleros de paso incluyen una puerta trasera con una sola bisagra a la que solo se puede acceder desde atrás.
    • La puerta trasera utiliza una llave maestra separada para la recuperación de pruebas.
    • No se requieren llaves para dejar evidencia.
    • Los casilleros se envían completamente ensamblados para mayor comodidad.
    • Se proporcionan orificios de montaje preperforados en la base y los lados para una fácil instalación.
    • En todas las puertas delanteras se instalan etiquetas numeradas con instrucciones.
    • La base incluye niveladores de piso ajustables para mayor estabilidad.
    • Construido con pintura en polvo de alta calidad para mayor durabilidad.
    • Cada casillero viene con molduras estándar y herrajes de instalación.
    • Respaldado por una garantía de por vida, con una garantía limitada de un año en todas las unidades de refrigeración.
    • Las puertas traseras de malla están disponibles como opción.
    • Los casilleros generalmente miden 36" de ancho, 82" de alto y 24" de profundidad con la base, aunque algunos modelos miden 24" de ancho.
    • Está disponible un sistema de bloqueo frontal opcional.
    Refrigerador de pruebas
    • Construido íntegramente en acero inoxidable.
    • El sistema de bloqueo sin llave garantiza un acceso único, evitando el reingreso.
    • Disponible en diseños con y sin paso.
    • Disponible en cuatro configuraciones estándar.
    Especificaciones
    • Locker
      • Durable, high-quality powder coat paint finish.
      • Certain configurations include refrigerated compartments.
      • Standard locker dimensions are 36" wide, 82" tall, and 24" deep, with additional width options of 24", 18", or 12".
      • Offered in both pass-thru and non-pass-thru models.
      • Weight and pricing details are available.
      Frame
      • Sturdy, welded frame made from 18-gauge steel.
      • Horizontal and vertical flanges overlap by at least 1.5" and feature a minimum of two resistance welds per corner.
      • The central vertical lock housing is a structural component extending the full height and depth of the locker.
      Bases
      • Each base is securely attached to its corresponding locker.
      • Constructed from durable 14-gauge steel.
      • Equipped with four adjustable floor levelers for stability.
      Locks
      • One-piece, removable stainless steel push-button lock design.
      • Doors lock securely with a single push of the button.
      • Pre-lubricated locks require no maintenance for the unit's lifetime.
      • Locks are tested to withstand a minimum of 40,000 cycles without failure.
      Doors
      • Each door is built from two pieces of durable 18-gauge steel.
      • Features a nickle-plated, flush-mounted door handle.
      • Equipped with neoprene silencers for quiet operation.
      • Includes anti-pry tabs that engage with the center vertical lock for added security.
      • Spring-loaded hinges are welded to prevent pin removal.
      Refrigerators
      • Outer door features magnetic seals for a secure closure.
      • Circulation fans ensure a consistent internal temperature.
      • Digital controls maintain settings between 38°F and 42°F.
      • Equipped with an audible alarm for added security.
      • Condensation-free door jamb for optimal performance.
      • Automatic defrost cycle runs twice daily.
      • Uses 134A refrigerant for efficient cooling.
      • Operates on 115V/15 amp power.
      • CUL and UL certified for safety and reliability.
      • One-year warranty on the refrigeration unit and a lifetime warranty on the frame.
      Sustainability
      • Composed of up to 85% pre- and post-consumer recycled materials.
      • Certified Indoor Advantage Gold for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) detailing global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Evidence_Configs_80-100_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS