Publique sus productos
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker

    Freestanding Firefighter Locker

    Traducido por Google,
    Taquilla independiente para bomberos

    Los bomberos utilizan este armario independiente para guardar su equipo de protección personal. Fue diseñado para permitir la máxima circulación de aire para ayudar a que el equipo se seque más rápido. Las ruedas opcionales permiten que estos armarios sean móviles.

    Tamaños estándar
    Anchos: 18", 20", 24"
    Profundidades: 20", 24"
    Alturas: 81", 82"

    • Más comúnmente utilizado por bomberos e instalaciones de seguridad pública.
    • Disponible con poste para colgar, caja de propiedad, panel posterior opcional y seguridad adicional.
    • Fabricado con acero resistente y construido con un diseño de acero tubular.


    Para utilizar esta familia, coloque el modelo en su proyecto desde la aplicación Fetch y utilice los parámetros fáciles de usar en la ventana de propiedades para configurar el banco de casilleros a su gusto. Esta unidad puede ser de una o dos caras. Utilice ENTER_Number of Lockers para agregar compartimentos al sistema seleccionado actualmente. Las opciones adicionales incluyen cajas de almacenamiento de propiedad personal con cierre de candado, paneles traseros y puertas de seguridad.
    Especificaciones
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Freestanding_Firefighter_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Mesh Storage Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 21
    • Título OmniClass Wire Mesh Storage Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS