Publique sus productos
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de desvío de metal expandido

    Los casilleros para equipos de protección están diseñados para una respuesta rápida y un acceso rápido al equipo almacenado, ideal para bomberos y socorristas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 22 3/4"
    Profundidades: 22"
    Alturas: 84", 86 1/4"

    • Construcción resistente completamente enmarcada y soldada
    • Bien ventilado con laterales de metal expandido.
    • Frente abierto para acceso rápido
    • Estante superior para guardar cascos y accesorios para la cabeza
    • 721 Relay Red acabado de pintura en polvo texturizada en tono martillado


    Nuestros modelos gratuitos de Revit están construidos en 5D para representar su contraparte del mundo real con precisión y con una cantidad selectiva de detalles para satisfacer sus necesidades específicas. Este casillero de emergencia de respuesta rápida fue construido teniendo en cuenta las necesidades de respuesta rápida y de primeros auxilios, lo que permite un acceso rápido y fácil al equipo almacenado. Otras características incluyen:
    • Ventilación máxima
    • Taquillas con o sin base
    • Con o sin caja de seguridad
    • Construcción resistente construida para durar.
    Especificaciones
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText