Publique sus productos
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker

    Freestanding Gun Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de armas independiente

    Los casilleros independientes para armas brindan almacenamiento seguro de armas y municiones en entornos de aplicación de la ley.

    Tamaños estándar
    Anchos: 34"
    Profundidades: 12"
    Alturas: 51", 60", 74"

    • Diseñado teniendo en cuenta la seguridad pública y la aplicación de la ley
    • Varias configuraciones para armas cortas y armas largas disponibles
    • Cada configuración viene con su elección de candados con llave por separado o candados combinados


    Diseñados teniendo en cuenta la seguridad pública, los casilleros independientes para armas brindan almacenamiento seguro de armas y municiones. La construcción resistente garantiza el más alto nivel de seguridad tanto para armas cortas como largas.
    Especificaciones
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Gun_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-11
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)34
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS