Publique sus productos
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker

    Stacking Gun Metal Locker

    Traducido por Google,
    Armario de armas apilable

    Los armarios de armas apilables permiten almacenar armas largas y armas blancas de forma cómoda y segura, apilándolos eficientemente. Pueden instalarse de forma independiente o integrarse en un sistema más amplio junto con otros armarios de armas de esta serie. Este armario de Revit está diseñado para facilitar y agilizar los cambios de diseño.

    Tamaños estándar
    Anchos: 14", 42"
    Profundidad: 15"
    Alturas: 48", 64 1/2"

    • Mantenga los edificios policiales organizados y seguros con armarios de armas apilables
    • Las configuraciones de una o dos puertas pueden almacenar más armas y equipo.
    • Bloquee de forma segura las armas y los accesorios utilizando el panel posterior universal altamente flexible
    • Los casilleros se utilizan principalmente en entornos policiales como las comisarías.


    Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Obtener y, a continuación, use los botones de opción para seleccionar el ancho y la altura deseados. Las puertas perforadas y los paneles traseros solo son visibles con la vista Realista y una escala de vista superior a media (fina).
    Especificaciones
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL 9016 Traffic White
      • Other finish colors available with a small upcharge
      • Includes lift handles
      • Universal back panel can accommodate more than 60 different accessories and components
      • Can be bolted side-to-side, back-to-back, or on top of another unit to create secure storage systems
      • Can also be mounted to the floor or wall
      • Includes internal lock as well as a padlock hasp
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Gun_Stacking_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings