Publique sus productos
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker

    Child & Teen Metal Locker

    Traducido por Google,
    Taquillas para niños y adolescentes

    Los casilleros para niños son una solución de almacenamiento conveniente para aulas, guarderías y otros lugares educativos o de cuidado infantil. El tamaño pequeño es perfecto para los más pequeños y el mecanismo sin bloqueo es ideal para sus hijos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 15"
    Profundidad: 15"
    Alturas: 24", 54"

    • Se utiliza frecuentemente en aulas, guarderías, salas de arte y otros espacios educativos flexibles.
    • Disponible en dos alturas: 24" para niños y 54" para adolescentes.
    • El casillero se traba pero no se bloquea para facilitar el acceso


    Esta familia de casilleros es perfecta para centros educativos y de cuidado infantil. Para utilizarla, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y utilice los parámetros fáciles de usar para seleccionar las dimensiones y opciones que desee para cada unidad.
    Especificaciones
    • Construction
      • Back and sides are constructed on 24 gauge sheet steel with double flanged connections and are bolted to the frame
      • Frame constructed from 16-gauge channel steel fully welded for rigidity
      • Doors are made from a single sheet of 16-gauge steel
      • All surfaces are cleaned and coated with a high-quality powder coat of your choice from seven standard colors
      • Door includes a seamless stainless steel recessed locker handle
      • Doors are fastened with a continuous piano hinge along the right-hand side
      • Includes a finger-lift control type latch constructed of 14-gauge steel with a nylon cover
      • Teen lockers (54" height) include one double hook, two single hooks, and a hat shelf
      • Kid locker (24" height) does not include hooks
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Kid_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-15
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS