Publique sus productos
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker

    Multi Door Laminate Locker

    Traducido por Google,
    Armario de almacenamiento con varias puertas

    Este modelo viene con tres a seis puertas disponibles con bisagras izquierdas o derechas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 12", 15", 18", 20"
    Alturas: 36", 40", 54", 68", 72", 90"

    • Precios incluidos en el modelo
    • De tres a seis puertas disponibles con bisagras izquierda o derecha.
    • Acabados de vidrio laminado o pintado por detrás
    • Ideal para espacios de trabajo y diseño de oficinas inteligentes.


    La línea de taquillas laminadas de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se crea para reflejar su versión real. Una vez cargado, cada modelo cuenta con diversos parámetros que permiten manipular y personalizar fácilmente diversos aspectos del diseño de la carpintería sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Estas características incluyen:
    • Manipular tamaños rápidamente
    • Opciones de zócalo
    • Estilos de puertas
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones de parte superior en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo incorpora una gran cantidad de información, incluyendo un presupuesto para el peor escenario posible que se actualiza dinámicamente al manipular el modelo en Revit. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se está invirtiendo el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Este nivel de flexibilidad, combinado con un alto nivel de información, es precisamente lo que BIM busca.
    Especificaciones
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Multi_Door_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 13
    • Título OmniClass Plastic Laminate Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings