Publique sus productos
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Traducido por Google,
    Gabinete de armas al aire libre

    Tamaños estándar
    Anchos: 17 1/2", 35", 52 1/2"
    Profundidades: 6"
    Alturas: 20", 29 1/2", 39", 48 1/2", 58"

    • Armario de armas independiente para entornos al aire libre
    • Los compartimentos estilo tolva y tapa de goteo mantienen las armas secas y seguras.
    • Almacena de forma segura hasta 12 armas laterales y hasta 3 armas largas


    Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y seleccione el tipo deseado. El modelo se escalará automáticamente y agregará la configuración de puerta correcta.
    Especificaciones
      • Fully welded 10 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Hopper-style compartments open from the top and are lined with outdoor safe felt
      • All compartments are sealed with a weather-tight gasket
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Pedestal mount can be ordered in custom heights
      • Pedestal includes 6 holes for anchoring
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Outdoor_Pistol_Freestanding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-24
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers