Publique sus productos
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker

    Tiered Personal Storage Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de almacenamiento personal con gradas de metal

    Los casilleros de almacenamiento personal Freestyle se pueden configurar y personalizar para adaptarse a las necesidades de almacenamiento personal de cada individuo. Cada casillero de personal ofrece una amplia gama de opciones para almacenar de forma segura equipos, uniformes, armas, productos electrónicos e incluso secciones cerradas por separado para artículos personales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 18", 24", 30", 36", 42"
    Profundidades: 18", 24", 30", 36"
    Alturas: 66", 72", 84", 90", 96"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • La cabina se puede configurar para tener 2, 3 o 4 niveles.
    • Casillero escalonado para situaciones en las que no se necesitan casilleros individuales de tamaño completo.


    Cada kit viene con una variedad de opciones y cada una tiene un precio único. Una solución típica sería una serie de taquillas en dirección lineal. Características estándar
    • Múltiples opciones de bloqueo
    • La parte superior en ángulo es opcional
    • Posibilidad de reconfigurarse en cualquier momento durante la vida útil del casillero.
    • Las puertas están hechas de una construcción soldada de doble pared calibre 18.
    • Diseñado para poder conectarse a la extracción de aire.
    • Acabado con pintura en polvo de alta calidad
    • Banco con capacidad de 200 lb
    • Accesorios disponibles
    • Los componentes eléctricos modulares permiten alimentar y cargar varios dispositivos.
    • Estantes ajustables de ancho completo
    • Porta documentos
    • Espejo magnético de 4" x 6"
    • Bandeja de goma para botas para evitar que el escurrimiento de las botas atraviese el casillero.
    • Rejilla para secar chalecos antibalas (solo disponible con configuración de cajón tipo banco)
    • Cajones internos
    • Estantes modulares en forma de "L"
    • Múltiples opciones de gancho
    • Kits de conversión de cajas de seguridad
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Contains an average of 75% recycled steel.
      • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
      • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
      • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
      Construction
      • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
      • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
      • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
      • Durable powder-coat finish
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Personal_Storage_Tiered_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Profundidad (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS