Publique sus productos
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Traducido por Google,
    Casillero empotrado para teléfono celular

    Los casilleros empotrados para celulares se pueden usar en aulas, vestuarios, áreas de registro de entrada o cualquier lugar donde se requiera un teléfono seguro. Las puertas opcionales más grandes permiten acomodar computadoras portátiles pequeñas, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 16 1/4", 22 3/4", 29 1/4", 35 3/4"
    Profundidad: 9" (compartimentos de 8")
    Alturas: 29 3/4", 40 3/4"

    • Se utiliza con frecuencia en aulas, vestuarios o instalaciones seguras para almacenar dispositivos electrónicos que distraen o no están autorizados.
    • La instalación en la pared es segura y no ocupa espacio en el suelo.
    • Las puertas grandes opcionales pueden almacenar dispositivos electrónicos más grandes, como computadoras portátiles pequeñas, tabletas, consolas de juegos, etc.


    Para usar esta familia, impórtela a su proyecto y haga clic en una pared u otra cara para colocarla. El hueco incluido se cortará automáticamente en la pared. A continuación, seleccione la opción de cerradura que prefiera e introduzca el número de aberturas deseado. El modelo se escalará automáticamente e insertará el número correcto de aberturas. Las puertas inferiores grandes están disponibles en todas las unidades con 4 aberturas de ancho, marcadas como "ELEGIBLE_Large Bottom Doors". El peso, el precio y los códigos de producto se incluyen con esta familia.
    Especificaciones
    • Construction
      • Constructed fully of heavy-duty aluminum
      • Standard compartment measure 5 1/2" w x 8" d x 5 1/4" h
      • Available in five and seven doors high and three, four, and five doors wide
      • Larger B size doors available on four doors wide configurations
      • One compartment is required for the panel lock
      • Fits into rough opening 1" less than the unit width, 1" less than the unit height, and equal to the unit depth
      • Includes a fully integrated flanged color to conceal the opening
      • Available with master keyed locks, or with resettable combination locks
      • Each lock door includes clear plastic cardholder for compartment identity
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Recessed_Cell_Phone_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers