Publique sus productos
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker

    Stackable Sidearm Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero apilable para armas

    El casillero apilable para armas de mano almacena perfectamente pistolas, dispositivos Taser, cámaras corporales y porras. Estos casilleros están disponibles en dos configuraciones: configuración 4X1 y configuración 2X2. Los casilleros se pueden apilar unos sobre otros y sujetarse de lado a lado o montarse en una pared.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 14"
    Profundidades: 8", 15"
    Alturas: 12 1/2", 23"

    • Almacene de forma segura pistolas, equipos pequeños y pruebas
    • Disponible en dos configuraciones: 2X2 o 4X1
    • Se pueden unir para crear soluciones de almacenamiento más complejas


    Para usar esta familia, simplemente insértela desde la aplicación Fetch y colóquela en su proyecto. En las propiedades, elija entre una configuración 2X2 (14WX15DX13H) o una configuración 4X1 (12WX8DX23H).
    Especificaciones
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL
      • Can be stacked on top of each other or fastened side-to-side to create an abundant amount of secure storage systems
      • Can be mounted to the wall
      • Available with an optional master key lock
      • Available in two configurations: 2X2 or 4X1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Sidearm_Stacking_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings