Publique sus productos
44 Total Openings Laminate Smart Locker
44 Total Openings Laminate Smart Locker
44 Total Openings Laminate Smart Locker

    44 Total Openings Laminate Smart Locker

    Traducido por Google,
    • La unidad incluye una pantalla táctil de 15" con escáner de código de barras inalámbrico
    • Proporciona un punto de intercambio de paquetes centralizado que garantiza una mejor cadena de custodia.
    • El destinatario recibe instantáneamente una notificación por mensaje de texto o correo electrónico de que el paquete ha llegado.


    Físicamente, los sistemas de casilleros inteligentes consisten en un banco de casilleros modulares, uno de los cuales está dedicado a alojar el hardware del sistema y la fuente de alimentación. Un banco típico de casilleros para paquetes está compuesto por columnas, cada una de las cuales consta de seis casilleros pequeños por columna, una combinación de cinco o seis casilleros pequeños y medianos por columna o dos casilleros grandes por columna. Cada columna cuenta con un canal de cierre patentado que incorpora la cantidad necesaria de dispositivos de cierre inteligentes para la cantidad de casilleros en cada columna. Los sistemas de casilleros electrónicos están disponibles en una variedad de acabados para complementar o combinar con los entornos en los que se instalan. Diseño
    • Toldo opcional para unidades exteriores
    • Se necesita 1 pantalla táctil por cada 120 aperturas.
    • No se recomienda colocar un plafón encima de los casilleros para facilitar el acceso.
    • Se necesita un mínimo de 2" de espacio libre entre el banco de casilleros y la pared.
    Especificaciones
    • Power and Data Requirements
      • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
      • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
      • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
      • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
      • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
      Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
      • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
      • Windows-based computer
      • GMS modem and remote aerial
      • Ethernet port
      • Uninterruptable Power Supply (UPS)
      SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
      • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
      • Manages the lockers
      • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
        • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
        • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
        • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
        • ...
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Smart_Parcel_44_Openings_5_Columns_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Package Lockers
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles