Publique sus productos
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Traducido por Google,
    Relleno inteligente de taquillas para paquetes laminado

    El casillero inteligente laminado para paquetes agiliza el proceso de entrega y recuperación de paquetes. Los destinatarios reciben un mensaje de texto o un correo electrónico cuando llega su paquete, y se registran todas las entregas y recogidas. Los casilleros son modulares para facilitar la personalización y las ampliaciones. Esta unidad de relleno almacena las cerraduras automáticas de las puertas del casillero y proporciona espacio para los cables de alimentación y datos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 4"
    Profundidad: 12"
    Alturas: 76"

    • Los casilleros inteligentes para paquetes pueden entregar paquetes, brindar recogida en tiendas fuera del horario laboral, usarse como casilleros compartidos o de uso diario, y más.
    • La unidad de llenado ofrece un amplio espacio para que los cables de alimentación y datos lleguen a todas las aberturas de los casilleros.


    La línea de casilleros inteligentes SSG está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo se construye para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargada, la familia se ha construido con tipos prefabricados. Los tipos reflejan diseños de puertas óptimos para construir un diseño de manera rápida y eficiente. Este modelo incluye paneles izquierdo, derecho y superior, opciones de configuración de puertas y dirección de bisagras. Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporado. Cada modelo tiene un precio de presupuesto, que se actualiza a medida que se manipula el modelo. Esto permite que el diseñador y el cliente tomen decisiones financieras y de diseño informadas. Además, se incluyen enlaces a información más detallada, en caso de que la necesite, en cada tipo de modelo. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de datos e información es realmente lo que BIM se concibió para ser.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with hafele min-fix cam hidden fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptable Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independant circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Smart_Parcel_Filler_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)4
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings